Termékek közzététele
French balcony railing, Round Bar 1400
French balcony railing, Round Bar 1400
    Weland AB

    French balcony railing, Round Bar 1400

    4.3/5 csillag4.3(7 vélemény)

    A French balcony railing with hot-dip galvanised round bars. The railing is childproof and supplied complete for easy installation. The railing can be powder coated in any colour to match your needs and preferences.

    Specifikáció
    • Length: 1400-2500 mm
      Frame: 25x8 mm flat steel
      Railing infill: Round bars Ø11mm, c/c 110mm
      Childproof (No openings over 100 mm)
      Attachment: Against window frame or direct in façade
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbalconet_round-bar_1400-2200
    • TermékcsaládRailing
    • TermékcsoportFrench Balcony Railing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Izland
    Németország
    Norvégia
    Svédország