Termékek közzététele
Folding Staircase
Folding Staircase
    Weland AB

    Folding Staircase

    4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)

    The folding staircase, which is jointed, consists of a number of grating treads with parallel stringers, rubber clad support bellows, railings on both sides and attachments. Two dampers on the side make the bridge easy to handle. The folding staircase is supplied fully assembled.

    Specifikáció
    • Stocked in 3, 4, 5, and 6 rung versions
      Width: 825 mm
      Incl. dampers
      All material is hot-dip galvanised

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófolding_gangway
    • TermékcsaládStaircases
    • TermékcsoportFolding Gangway Steps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Stairs
    • IFC besorolásLépcső
    • Uniclass 2015 kódEF_35
    • Uniclass 2015 leírásStairs and ramps
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Stairs
    • OmniClass szám23-17 23 17
    • OmniClass névStairs
    • CSI UniFormat II kódC20
    • CSI Uniformat II névSTAIRS

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Izland
    Németország
    Norvégia
    Svédország