Termékek közzététele
Steel walkway Flex, Railing Round Bar
Steel walkway Flex, Railing Round Bar
    Weland AB

    Steel walkway Flex, Railing Round Bar

    4.7/5 csillag4.7(6 vélemény)

    Steel walkway Flex with Railing Round Bar is built entirely from standard components and can be quickly and easily installed without the need for welding. The footbridge is width-adjustable and available in three different lengths. The walkway surface is made from grating. The sectional railing is also available in a number of different versions. A kick strip can be installed to prevent objects from falling down off the footbridge. Steel walkway Flex with support legs can be installed directly to the sub-structure.

    Specifikáció
    • Width: 600 to 1300, in intervals of 50 mm
      Length: 2000, 3000, and 4000 mm
      Grating as landings
      Railing height: 1100 mm
      Handrail: Steel tube Ø 42 mm
      Baluster: Square steel tube 40x40x3 mm
      Intermediate baluster: Round bar Ø 12 mm
      Follower: Flat steel 25x8 mm
      Installation: Support legs against existing base
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógangway_flex_legs_round_bar
    • TermékcsaládRamp
    • TermékcsoportGangway
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTűzi horganyzott
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Ramps
    • IFC besorolásRámpa
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 51 36
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Walkways
    • OmniClass szám23-17 23 13
    • OmniClass névWalkways

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Izland
    Németország
    Norvégia
    Svédország