Termékek közzététele
Wheelchair ramp, Childproof
Wheelchair ramp, Childproof
Wheelchair ramp, Childproof
    Weland AB

    Wheelchair ramp, Childproof

    Our complete wheelchair ramps with childproof railing are made from grating and, in addition to the railings, also include stringers and requisite supporting legs. They are based on a simple, robust design in hot dipped steel, which adds to the stability and long durability. The incline of the ramps is adjustable, but must not exceed 1:12. Contrast markings are placed on the front edge of the ramp and at the start of the landing.

    Specifikáció
    • Width: 1300 mm
      Length: 1500 - 6000 mm (lengths from 1500 mm upwards always kept in stock in intervals of 500 mm)
      Mesh width, grating: c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Inclination: 1:12
      Childproof railing (no openings larger than 100 mm)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRamp_childproof
    • TermékcsaládRamp
    • TermékcsoportWheelchair ramp
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTűzi horganyzott
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Ramps
    • IFC besorolásRámpa
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 51 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Ramps
    • OmniClass szám23-17 23 11
    • OmniClass névRamps

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Izland
    Németország
    Norvégia
    Svédország
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText