Termékek közzététele
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
    Weland AB

    Ramp

    Our complete ramps are made from grating, including railings, stringers, and requisite supporting legs. They are based on a simple, robust design in hot dipped steel, which adds to the stability and long durability. Thanks to stocked standard components, we guarantee short delivery times. Available in two railing designs, Standard and Round Bar. Contrast marking available as an option. We also keep a range of wheelchair ramps in stock.

    Specifikáció
    • Width: 900 mm
      Length: 1500 - 10000 mm (stocked in lengths from 1500 - 10000 mm in intervals of 500 mm)
      Grating mesh width: N6 c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRamp_industry_1run
    • TermékcsaládRamp
    • TermékcsoportWheelchair ramp
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTűzi horganyzott
    • Másodlagos anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Ramps
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 51 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Ramps
    • OmniClass szám23-17 23 11
    • OmniClass névRamps

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Izland
    Németország
    Norvégia
    Svédország
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText