Termékek közzététele
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
    Weland AB

    Wheelchair ramp, Standard

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)

    Our complete wheelchair ramps with standard railing c/c 500 mm are made from grating and, in addition to the railings, also include stringers and requisite supporting legs. They are based on a simple, robust design in hot-dipped galvanised steel, which adds to the stability and long service life. The incline of the ramps is adjustable, but must not exceed 1:12. Contrast markings are placed on the front edge of the ramp and at the start of the landing.

    Specifikáció
    • Width: 1300 mm
      Length: 1500 - 6000 mm (lengths from 1500 mm upwards always kept in stock in intervals of 500 mm)
      Mesh width, grating: c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Inclination: Max. 01:12

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRamp_standard
    • TermékcsaládRamp
    • TermékcsoportWheelchair ramp
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTűzi horganyzott
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Ramps
    • IFC besorolásRámpa
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 51 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Ramps
    • OmniClass szám23-17 23 11
    • OmniClass névRamps