Termékek közzététele
Sectional Railing Glass Top mounted
Sectional Railing Glass Top mounted
Sectional Railing Glass Top mounted
Sectional Railing Glass Top mounted
Sectional Railing Glass Top mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Glass Top mounted

    4.6/5 csillag4.6(32 vélemény)

    Top mounted sectional railing with glass infill and clamp attachment in white painted aluminium. The railing is made from hot-dip galvanised steel with a steel tube handrail. The railing is childproof and can be installed without welding. The handrail is attached to the railing posts using clamps and then screwed securely in position. The hot-dip galvanised railing is dimensioned for 1.0 kN/m. The railing can be placed both indoors and outdoors. The railing is installed without the need for welding.

    Specifikáció
    • Baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: 8 mm laminated glass
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: 40x50 mm in aluminium and surface treated in RAL 9006
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósectional_railing_glass_top_mounted
    • TermékcsaládRailing
    • TermékcsoportSectional Railing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-08-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Izland
    Németország
    Norvégia
    Svédország