Termékek közzététele
Sectional Railing Intermediate rail Side Mounted
Sectional Railing Intermediate rail Side Mounted
Sectional Railing Intermediate rail Side Mounted
Sectional Railing Intermediate rail Side Mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Intermediate rail Side Mounted

    3.4/5 csillag3.4(8 vélemény)

    Side mounted sectional railing with intermediate rail for industrial environments. Made from hot-dip galvanised steel with handrail and followers in untreated stainless steel. Railing supplied in units according to the required length. Corner joints for handrails and intermediate rails included. The railing is fitted in position without the need for welding.

    Specifikáció
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 m
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm (EN 1.4301)
      Intermediate rail: Steel tube Ø42x1.5 mm (EN 1.4301)
      Clamp attachments: Steel
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósectional_railing_industry_side_mounted
    • TermékcsaládRailing
    • TermékcsoportSectional Railing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-08-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Izland
    Németország
    Norvégia
    Svédország