Termékek közzététele
Sectional Railing Mesh Side mounted
Sectional Railing Mesh Side mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Mesh Side mounted

    3.8/5 csillag3.8(6 vélemény)

    Side mounted sectional railing with crenellated mesh infill and steel handrail. The railing is childproof and can be completely installed without welding. The handrail is attached to the railing posts using clamps and then screwed securely in position.

    Specifikáció
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: Standard mesh width 30x30x3 mm and 40x40x3 mm
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósectional_railing_mesh_side_mounted
    • TermékcsaládRailing
    • TermékcsoportSectional Railing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Izland
    Németország
    Norvégia
    Svédország