Termékek közzététele
Straight flight staircase, level tread, railing, intermediate rail
Weland AB

Straight flight staircase, level tread, railing, intermediate rail

4.2/5 csillag4.2(10 vélemény)

Weland manufactures stable, safe, and easy-to-install high quality straight flight staircases. The staircases are made from steel and feature only a small number of main components. Both stair treads and railings are available in a number of different designs, but stair treads are usually made of grating with a safety front edge.

Specifikáció
  • Width: 400-2000 (in 100 mm intervals up to 1800 mm) Other width: 2000 mm
    Stair tread made from TH6-S grating with safety nose, mesh width: c/c 34 x 75 mm
    Handrail and baluster: Steel tube Ø 42 mm
    Follower: Steel tube Ø 28 mm
    Railing height: 1100 mm
    All material is hot-dip galvanised

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóst-stair_last_step_floor_level_in
  • TermékcsaládStraight stairs
  • TermékcsoportEscape and industry
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-04-17
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTűzi horganyzott
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Stairs
  • IFC besorolásLépcső
  • Uniclass 2015 kódEF_35_10
  • Uniclass 2015 leírásStairs
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Stairs
  • OmniClass szám23-17 23 17
  • OmniClass névStairs

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Izland
Németország
Norvégia
Svédország