Termékek közzététele
AERO Compressor Pump

AERO Compressor Pump

Aero is available in a design for mounting on concrete blocks or footplates on concrete slabs. 

The pump is activated at the push of a button and a timer relays activates the compressor for 2 minutes. This means that the pump is protected against breakdown in the event of a hose failure. Venting occurs automatically when the pump is activated. The pump has a reinforced air hose and handle with nozzle for bicycle and car valve (BMX). 

The pump is available in color: RAL 9005 Gloss 30

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWAL_aero_compressor_pump
  • TermékcsaládBicycle parking
  • TermékcsoportBicycle rack
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagTűzi horganyzott
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Játszótér
  • IFC besorolásKompresszor
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53
  • Uniclass 2015 leírásPump products
  • OmniClass szám23-27 17 00
  • OmniClass névPumps