Termékek közzététele
Balcony Railing Picket Top Mounted
Balcony Railing Picket Top Mounted

    Balcony Railing Picket Top Mounted

    4.7/5 csillag4.7(6 vélemény)

    This is an affordable balcony railing that gives an airy interior. With its light weight and simple construction, the installation goes smoothly. 

    We have several top rail profiles to choose from and the surface of all parts can be anodized or painted in any color of your choosing.

    The pickets are 20x20 mm and is placed with a maximum ctc distance of 120 mm.

    The corners can be either be straight cut or mitred in any angle.

    Weland Aluminium AB is approved or meets the requirements in Sunda Hus, BVB and Svanens byggproduktportal.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    Specifikáció
    • Image 1: Low panel

      Image 2: High panel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWAL_balcony_railing_bars_top
    • TermékcsaládRailing
    • TermékcsoportBalcony Railing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing