Termékek közzététele
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets

    Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets

    4.6/5 csillag4.6(22 vélemény)

    Our very popular railings with perforated aluminium sheets are available in all the most common patterns.

    The design can be varied with visible or covered edge and can be made in desired lengths. We have several top rail profiles to choose from and the surface of all parts can be anodized or painted in any color of your choosing.

    The corners can either be straight cut or mitred in any angle.

    Weland Aluminium AB is approved or meets the requirements in Sunda Hus, BVB and Svanens byggproduktportal.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    Specifikáció
    • Image 1: Low panel, covered non perforated edge

      Image 2: High panel, covered non perforated edge

      Image 3: Low panel, covered perforated edge

      Image 4: High panel, covered perforated edge

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWAL_balcony_railing_perforated_aluminium_sheets
    • TermékcsaládRailing
    • TermékcsoportBalcony Railing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing

    Termék elérhetősége

    Európa