Termékek közzététele
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted

    Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted

    Our very popular railings with perforated aluminium sheets are available in all the most common patterns.

    We have several top rail profiles to choose from and the surface of all parts can be anodized or painted in any color of your choosing.

    The corners can either be straight cut or mitred in any angle.

    Weland Aluminium AB is approved or meets the requirements in Sunda Hus, BVB and Svanens byggproduktportal.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    Specifikáció
    • Image 1: Low panel, perforated sheet metal

      Image 2: High panel, perforated sheet metal

      Image 3: Low panel, non perforated sheet metal

      Image 4: High panel, non perforated sheet metal


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWAL_balcony_railing_perforated_aluminium_sheets_Top
    • TermékcsaládRailing
    • TermékcsoportBalcony Railing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing