Termékek közzététele
BIKE Bicycle Rack, One Sided with frame lock
BIKE Bicycle Rack, One Sided with frame lock

    BIKE Bicycle Rack, One Sided with frame lock

    BIKE bicycle is an affordable product with selectable length.
    The installation goes smoothly because of its light weight and simple Construction.

    The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design.
    BIKE is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

    BIKE can be installed on concrete blocks or footplates.

    Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

    For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

    Specifikáció
    • Picture 1: BIKE 2.0 (4pl) c/c 2000 mm.

      Picture 2: BIKE 2.5 (5pl) c/c 2500 mm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWAL_bicycle_rack_framelock
    • TermékcsaládBicycle parking
    • TermékcsoportBicycle rack
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagTűzi horganyzott
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 leírásCycle stands and lockers
    • OmniClass szám23-11 29 11 11
    • OmniClass névBicycle Racks