Termékek közzététele
CARPO Parking Fence
CARPO Parking Fence

    CARPO Parking Fence

    CARPO is a maintenance-free and easy-to-install parking fence that fits in most environments. The price is very competitive even in comparison with wood. Optionally, the profiles can be fitted with a reflex which facilitates parking in the dark and dusk.

    CARPO is structured in modules, where the maximum length is 3000mm/module.

    The profiles are in powder-coated aluminum and is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

    CARPO can be installed on concrete blocks or footplates.

    Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

    For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWAL_carpo_parking_fence
    • TermékcsaládFence
    • TermékcsoportParking Fence
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagTűzi horganyzott
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódSs_25_14
    • Uniclass 2015 leírásFence systems
    • OmniClass szám23-11 25 19
    • OmniClass névFences