Termékek közzététele
YMER Double Bicycle Shelter

YMER Double Bicycle Shelter

YMER Doulble bicycle shelter is an affordable product with selectable length.
The installation goes smoothly because of its light weight and simple Construction.

The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design.
YMER Double is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

YMER Double can be installed on concrete blocks or footplates.

Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

Specifikáció
  • Picture 1: YMER Double 2 (18pl) c/c 2000 mm.

    Standard dimensions for YMER Double:

    • Depth: 4562 mm
    • Height: 2352 mm
    • Min Length: 2500 mm
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2000 mm.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWAL_double_bicycle_shelter
  • TermékcsaládYMER
  • TermékcsoportBicycle Shelter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagTűzi horganyzott
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_21
  • Uniclass 2015 leírásCycle stands and lockers
  • OmniClass szám23-11 29 11 13
  • OmniClass névBicycle Shelters

Termék elérhetősége

Európa