Termékek közzététele
FUNKIS DUO Bicycle Garage

FUNKIS DUO Bicycle Garage

FUNKIS Bicycle Garage is an affordable product with selectable length and width. The installation goes smoothly because of its light weight and simple construction.

The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design. TELLUS is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

TELLUS can be installed on concrete blocks or footplates.

Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

Specifikáció
  • Dimensions are highly customizable, more information on our website

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWAL_funkis_duo_bicycle_garage
  • TermékcsaládTELLUS/FUNKIS
  • TermékcsoportBicycle Station
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagTűzi horganyzott
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBicycle Racks
  • OmniClass szám23-11 29 11 13
  • OmniClass névBicycle Shelters