Termékek közzététele
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel
    Weland Stål AB

    Parallel system for solar panel

    4.3/5 csillag4.3(21 vélemény)

    Weland Stål's fixing system for solar panels are customised for our Nordic conditions and are calculated and tested to endure tough wind and snow conditions. The systems work for allt types of roofs and solar cells, solar panels and solar collectors.

    The system contains of few, easy-to-use components, making your assembly quick and efficient. Thanks to our stock, we deliver the products in a few days directly to the installation site.

    The solar panel fixing systems are available in different angles up to a tilt of 50 degrees from the roof.

    Specifikáció
    • Components made of Magnelis, a C5M classified material.
      The panel is parallell to the roof.
      Interlinked system with fex fixing points.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósolar_panel_parallel
    • TermékcsaládRoof Accessories
    • TermékcsoportSolar Panel System
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Másodlagos anyagTűzi horganyzott
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_20_29_03_78
    • Uniclass 2015 leírásSolar module roof anchors
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Accessories
    • OmniClass szám23-13 41 00
    • OmniClass névRoof Specialties and Accessories

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Norvégia
    Svédország