Termékek közzététele
French balcony double door

French balcony double door

3.4/5 csillag3.4(5 vélemény)
Double Leaf Terrace door A unique design manufactured with aluminium profiles and high density, slow grown, knot-free laminated timber, sourced from sustainable forests. With an elegant design and modern function. Single leaf door (FDG) are secured by a concealed multipoint locking espagnolette bolt mechanism incorporating an integral handle operated friction stay, with a variable hold open position up to either 90° or 165°. Single Leaf Terrace door aluminium/wood 3-glazed products in glass thickness 36 or 48 mm. U-value between 1,0 to 1,3 Sound reduction 42 dB Frame depth 100 mm or 115 mm Secure by design is available
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFDGD
  • TermékcsaládWindows
  • TermékcsoportOutward Opening
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-04-05
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)115
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
  • OmniClass szám23-17 11 21
  • OmniClass névGlazed Doors