Termékek közzététele
Fixed light window

Fixed light window

4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)
Fixed Light window A unique design manufactured with aluminium profiles and high density, slow grown, knot-free laminated timber, sourced from sustainable forests. The side swing projecting windo has an elegant and mordern function. The fixed light can be used in vision areas and at spandrel locations as part of a screen assembly when opaque glazed or when fitted with aluminium sandwich panels. Fixed Light window aluminium/wood windows 3-glazed products in glass thickness 36 or 48 mm. U-value between 0,8 to 1,2 Fire rated EI45 Sound reduction between 40 dB and 48 dB Frame depth 100 mm or 115 mm Secure by design is available
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFKG
  • TermékcsaládWindows
  • TermékcsoportOutward Opening
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-04-05
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)115
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWood Windows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows