Termékek közzététele
BOL-608 - Square Bollard Open Design
BOL-608 - Square Bollard Open Design
BOL-608 - Square Bollard Open Design
BOL-608 - Square Bollard Open Design
    WESTGATE

    BOL-608 - Square Bollard Open Design

    BOL-608 - Square Bollard Open Design

    Applications

    Bollards are designed for walkways, entrance ways, drives and other small-area lighting applications where low mounting heights are desirable

      Specifikáció
      • Technical Specs

        • Voltage: 120-277V AC
        • Wattage: 10W/18W/25W
        • Power Factor: >0.9
        • Efficacy: 55LM/W
        • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
        • Operating Temperature: -40°F to 113°F
        • 7 Years Warranty
        • IP Rating: IP65, Wet Locations
        • Wattage & CCT Selectable Switches inside fixture
        • Lumens: 1375LM Max.
        • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
        • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
        • Beam Angle : 270°
        • Lifespan: 70000 Hours
        • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóBOL-608-SERIES
      • TermékcsaládExterior Lighting
      • TermékcsoportBollard Luminaires
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2026-09-11
      • Verziószám1
      • Magasság (hüvelyk)25.59
      • Szélesség (hüvelyk)5.9
      • Mélység (hüvelyk)5.9
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagAlumínium
      • Másodlagos anyagPolikarbonát
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
      • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
      • CSI MasterFormat 2014 névLighting
      • OmniClass szám23-35 47 11
      • OmniClass névLighting Fixtures