Termékek közzététele
Wilkins Air Gap (AG) Fitting for Backflow Preventers
Wilkins

Wilkins Air Gap (AG) Fitting for Backflow Preventers

Designed for use with ZURN WILKINS Reduced Pressure Principle Backflow Preventers on horizontal or vertica installations. Device is necessary when installing a drain line and can be mounted to the body. (Drain line can be any standard piping material.)

Compliance:

  • A112.1.2
  • UL Listing
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAG
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportPlumbing Fixtures - Sanitary Washing Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek