Termékek közzététele
Wilkins F100/F100G Fire Hose Valve
Wilkins

Wilkins F100/F100G Fire Hose Valve

Zurn Model F100/F100G Fire Hose Valves are standpipe valves listed for use on a fire hose rack assembly, or as a fire department outlet connection.
Compliance: 
  • FM Approved
  • UL® Listed
  • C-UL®, ULC® Listed (2-1/2" only)
Features:
  • Available in sizes 1-1/2", 2-1/2"
  • Inlet Connections: FNPT
  • Standpipe valve listed for use on a fire hose rack assembly, or as a fire department outlet connection
  • Additional Options: Rough Chrome Plated (2-1/2")
Specifikáció
    • keywords: backflow preventer, pressure vacuum breaker, irrigation backflow prevention, water safety valve, Wilkins backflow preventer, freeze-resistant backflow preventer, Wilkins valve, water safety device
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóF100_F100G
  • TermékcsaládPlumbing
  • TermékcsoportValves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep