Termékek közzététele
Wilkins 48 Resilient Wedge Gate Valve, 2-1/2" to 12", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 48 Resilient Wedge Gate Valve, 2-1/2" to 12", Lead-Free*

Designed for installation on potable water lines, Irrigation systems, Waterworks connections, and Fire systems.

Compliance: 

  • NSF Standard 372
  • AWWA Compliant C515, C550
  • FM Approved
  • AWWA Compliant C515, C-550
  • UL® Listed
  • C-UL® Listed
  • Meets the requirements of NSF/ANSI 372

Features:

  • Flanged, grooved, or flanged x grooved connection options provide versatile installation
  • Maximum working water pressure of 250 psi
  • Stand alone or Backflow Preventer use for application convenience
  • Ductile iron body and stainless steel internals resist corrosion
  • Low-lead law compliant
Specifikáció
  • keywords: OS&Y gate valve, resilient wedge gate valve, water control valve, Wilkins gate valve, shutoff valve

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-48
  • TermékcsaládIsolation Valves for Liquid Services
  • TermékcsoportGate Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek