Termékek közzététele
Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped
Wilkins

Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped

Wilkins F48 OS&YF

Compliance:

  • NSF 372
  • AWWA Compliant C515
  • C-550
  • UL® Listed
  • C-UL® Classified
  • FM® Approved

Features:

  • Available in sizes 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
  • Outside stem and yoke, resilient wedge gate valve
  • Low-lead law compliant


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-F48OSYF
  • TermékcsaládBackflow Preventers
  • TermékcsoportDouble Check Assembly
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-02
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)17.75
  • Szélesség (hüvelyk)7.87
  • Mélység (hüvelyk)7.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagDuctile Iron
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)42
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 leírásBackflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 névSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass szám23-27 31 11
  • OmniClass névBackflow Preventors