Termékek közzététele
Wilkins FP51 Grooved Reducers
Wilkins

Wilkins FP51 Grooved Reducers

Zurn reducers connect pipes of different sizes.

Compliance
• UL ® Listed
• C-UL® Listed
• FM® Approved

Features

  • Maximum Pressure: 2X - 4X 400 PSI 6X - 10X 300 PSI
    Specifikáció
    • keywords: 212X112-FP51


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózurn-fp51
    • TermékcsaládFire Protection
    • TermékcsoportFire Sprinkler System
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagDuctile Iron
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Öntözőrendszerek
    • CSI MasterFormat 2014 kód21 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFire Suppression
    • OmniClass szám23-29 33 00
    • OmniClass névFire Suppression System Components