Termékek közzététele
Wilkins ZW4104 Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve
Wilkins

Wilkins ZW4104 Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve

The Pressure-Tru™ ZW4104 Series Pressure Reducing Valve is listed as a floor control valve, an indicating valve, and a check valve in automatic sprinkler systems as well as a standpipe valve for CLASSII systems. Regulates pressure under both flow and no-flow conditions

Compliance:

  • UL® Listed
  • C-UL® Listed
  • SS option - California State Fire Marshall Listed

Features:

  • Factory set outlet pressure setting
  • 1-1/2" NPT inlet and 1-1/2" NPT threads
  • Available with rough chrome finish
  • Available with Grooved inlet and outlet
Specifikáció

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-zw4104
  • TermékcsaládFire Protection
  • TermékcsoportPressure Regulating Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBronz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 névSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass szám23-27 31 47
  • OmniClass névPressure Regulating Valves