Termékek közzététele
Solid Surface Sink - AV1313 - Circle ADA Vanity Bowl
Wilsonart®

Solid Surface Sink - AV1313 - Circle ADA Vanity Bowl

Wilsonart's seamless sinks are ideal for interior installations, effortlessly creating a clean, luxurious design. When paired with the right Solid Surface slab, they create a visually monolithic sink and surface combination. Solid Surface Sinks are more than just beautiful; they are also hard-working. With no lip or ledge to catch debris, solid surface sinks are extremely versatile, durable, and easy to clean. Daily maintenance is a breeze with the use of basic household cleaners.

Lépjen kapcsolatba a Wilsonart® céggel

Specifikáció
  • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

    Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

    Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

    Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

    Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

    • UL GREENGUARD Gold
    • Declare
    • HPD

    Warranty

    • 15-year limited residential
    • 10-year limited commercial

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSolid-Surface-Sink-AV1313-Circle-ADA-Vanity-Bowl
  • TermékcsaládSolid Surfaces
  • TermékcsoportSinks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-12-21
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)14.25
  • Szélesség (hüvelyk)14.25
  • Mélység (hüvelyk)7
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzilárd felület
  • Másodlagos anyagSzilárd felület
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)9.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Washtops
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-19 31 17 13
  • OmniClass névLavatory Units
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika