Termékek közzététele
Countertops
Countertops
Countertops
Countertops
    Wilsonart®

    Countertops

    4.0/5 csillag4.0(13 vélemény)
    Linear, L-Shaped, Penninsula, and U-Shaped countertop and backsplash for Wilsonart Materials & Textures. A solid, nonporous countertop with a smooth seamless appearance. Easy to clean and maintain and with proper cleaning does not support the growth of mold. Standard thickness of 1", and a 4" butt backsplash/curb. Also referred to as a work surface or work top. Available in a choice of colors and depths. Used in lab and other hospital areas requiring optimum physical and chemical resisting properties.

    Lépjen kapcsolatba a Wilsonart® céggel

    Specifikáció
    • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

      Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

      Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

      Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

      Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

      • UL GREENGUARD Gold
      • Declare
      • HPD

      Warranty

      • 15-year limited residential
      • 10-year limited commercial
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówilsonart_countertops
    • TermékcsaládSolid Surfaces
    • TermékcsoportCountertops
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-16
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFarostlemez
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névPlastic-Laminate-Clad Architectural Cabinets
    • OmniClass szám23-21 19 17 15
    • OmniClass névCasework Component Work Surfaces
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika