Termékek közzététele
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval
    Wilsonart®

    Wilsonart Sinks Single Oval

    Wilsonart® Solid Surface oval sinks offer soft lines for a design that blends well into any space.

    Lépjen kapcsolatba a Wilsonart® céggel

    Specifikáció
    • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

      Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

      Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

      Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

      Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

      • UL GREENGUARD Gold
      • Declare
      • HPD

      Warranty

      • 15-year limited residential
      • 10-year limited commercial

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówilsonart_sinks_SGL_OVAL
    • TermékcsaládSolid Surfaces
    • TermékcsoportSinks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-16
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Másodlagos anyagSzilárd felület
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Washtops
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-19 31 17 13
    • OmniClass névLavatory Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika