Termékek közzététele
250 mm - concealed actuator (WMX 803)
WindowMaster

250 mm - concealed actuator (WMX 803)

WMX 803 Chain Actuators from WindowMaster are a proven solution for comfort ventilation (natural ventilation) and smoke ventilation. They are suitable for most types of windows and offer a wide variety of functions for quieter, more accurate and safer operation, combined with a high level of quality.

Features:
  • For concealed installation
  • Suitable for most types of window
  • Stroke length of up to 250mm
  • Programmable 24V DC
  • Accurate millimetre-by-millimetre control
  • Synchronisation of up to four window actuators on the same window
  • Genuine position feedback and three speeds to reduce operational noise and the possibility of draughts
  • The electronics in this actuator can be programmed to suit specific requirements – i.e. pressure- and traction force, stroke, speed/aceeptable noise level
  • Integrated reverse function to ensure a prolonged life span of the window gaskets
  • Pressure safety feature
  • Status/Fault indication
  • Online parameter set-up
  • Easy mounting
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWMX803
  • TermékcsaládActuators
  • TermékcsoportChain actuators
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-01-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)30
  • Szélesség (mm)342
  • Mélység (mm)42
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCink
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Ablaknyitók
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716