Termékek közzététele
Window Openers | Side hung | Facade | with demo window
WindowMaster

Window Openers | Side hung | Facade | with demo window

WindowMaster offers a range of intelligent and elegant chain actuators for automating facade windows for comfort ventilation (natural ventilation) and smoke ventilation. They can be used for many types of façade windows and are programmable 24V DC. Using intelligent MotorLink™ technology enables: position feedback for accurate millimeter-by-millimetre control to help reduce draughts, three programmable speeds and synchronisation of up to four windows. CONCEALED: WMX 803: stroke length < 250 mm | WMX 823: stroke length < 500 mm Our design enables the actuators to be fully concealed within suitable profiles, leaving a clean line when the window is closed. SURFACE MOUNTED: WMX 804: stroke length < 250 mm | WMX 826: stroke length < 500 mm | WMU 836: stroke length < 1000 mm Download: When you download one of the files, you will have a demo window with the suitable chain actuators for either concealed or surface mounted installation. For more information, please contact WindowMaster.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófacade_sidehung
  • TermékcsaládWindows
  • TermékcsoportFacade
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-01-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCink
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Ablaknyitók
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716

Termék elérhetősége

Európa