Egyedi azonosító: | windsorwindows-Pinnacle-Clad-Bi-fold-Patio-Doors |
---|---|
Gyártó: | Windsor Windows |
Termék család: | Doors |
Termék csoport: | Pinnacle Clad |
Publikálás dátuma: | 2018-09-06 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Enjoy smooth operation and the beauty of the outdoors with bi-fold doors from Windsor Windows & Doors. Create the perfect setting with a wide variety of sizes, colors and hardware configurations. Considering a contemporary look? Check out our narrow stile bifold door option that allows for more glass and expanded views.
Termék adat URL: | http://www.windsorpinnacle.com/clad/bi-fold |
---|---|
Szerelési útmutató: | http://www.windsorpinnacle.com/file/97216 |
COBie Product Data Sheet: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | http://www.windsorwindows.com/file/973405 |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/windsor/product/windsorwindows-pinnacle-clad-bi-fold-patio-doors
Elsődleges anyag: | Wood |
---|---|
Másodlagos anyag: | Aluminium |
Tervezés helye: | United States |
Gyártás helye: | United States |
BIMobject kategória: | Ajtók - Door sets |
---|---|
IFC besorolás: | Door |
UNSPSC név: | Doors |
UNSPSC kód: | 301715 |
Uniclass 1.4 Kód: | L411 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Doors |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-30-20-20 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Doorset Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_30_59_24 |
Uniclass 2015 Leírás: | Doorsets |
NBS Reference Kód: | 25-30-20-20 |
NBS Reference Leírás: | Doorset Systems |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 08 13 76 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Bifolding Metal Doors |
OmniClass szám: | 23-17 11 23 15 15 |
OmniClass cím: | Bifold All Glass Doors |
CSI UniFormat II kód: | B2030 |
CSI UniFormat II cím: | Exterior Doors |
Név | Érték |
---|---|
Application | Patio Door |
Cladding Material | Aluminum |
Colour | 22 standard colors ; 21 feature colors; custom colors available ; 8 anodized finishes |
Method Of Operation | Bi-Fold |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Colour | 22 standard colors ; 21 feature colors; custom colors available ; 8 anodized finishes |
Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.