Termékek közzététele
Prestige Sight-Line Consoles - Corner
Winsted

Prestige Sight-Line Consoles - Corner

4.4/5 csillag4.4(19 vélemény)
Sight-Line Consoles are ergonomic, modular, and adaptable, giving users flexibility in any control room environment. Sight-Line consoles feature the Versa-Trak monitor support system which offers the ultimate in adjustability. Monitor viewing angles and sight lines are easily optimized based on personal needs. Sight-Line is a beautiful console with a feature-set second to none. For additional information and configurations please visit Prestige Sight-Line Consoles

The model numbers and images shown above are just a few examples of what is possible. No matter how large or small, Winsted can design the perfect console solution for your application. Customized console designs and Revit files are available as needed. Please contact Winsted for more information.
Specifikáció
  • Consoles, Consoles, Consoles

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówinsted_sightline-corner
  • TermékcsaládDesk System
  • TermékcsoportPrestige Sight-Line Consoles
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • UNSPSC kód44
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_25_04
  • Uniclass 2015 leírásAudio visual furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 56 52
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Furniture
  • OmniClass szám23-21 11 00
  • OmniClass névCommercial Furniture
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS