Termékek közzététele
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540

    WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540

    With our parking lifts, we double or triple the number of parking spaces within existing space. Parking lifts without a pit are designed for dependent parking and are ideal for single-family homes or parking garages with valet parking.

    Specifikáció
    • More Information available on the Website.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówoehr_parklift_001
    • TermékcsaládWÖHR PARKLIFT
    • TermékcsoportWÖHR PARKLIFT 450
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3200
    • Szélesség (mm)2300
    • Mélység (mm)1700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2000
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Parkolás
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • OmniClass szám23-23 21 11
    • OmniClass névCar Parking Systems