Termékek közzététele
GXT Series Automatic Hand Dryers
World Dryer

GXT Series Automatic Hand Dryers

Contribute to building efficiency goals with the eXtremeAir GXT® electric hand dryer, featuring heat technology and a fast dry time. It’s compact, saves space and eliminates costs associated with paper towels.

Compliance:

cULus, IP21

Features:

  • • Adjustable: Sound and speed can easily be adjusted with the turn of a dial.
  • • Universal Voltage: Voltage extends from 110-240 V to adapt to almost any facility.
  • • Fast Dry Time: Dries hands in as little as 10 seconds.
  • • Energy Efficient: Uses up to 80% less energy than conventional hand dryers.
  • • Compact Design: Uses 43% less space than traditional models.
  • Touchless Activation: Sensor detects user for efficient, more hygienic operation.
Specifikáció
  • Keywords: eXtremeAir GXT® electric hand dryer, heat technology, Heated Universal Voltage, Vandal Resistant, High-Performance Motor, Smart Sensor,
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhand-dryer-world-dryer-gxt-series
  • TermékcsaládHand and Hair Dryers
  • TermékcsoportExtreme Air®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-10-12
  • Verziószám2
  • Magasság (hüvelyk)5.6
  • Szélesség (hüvelyk)9.4
  • Mélység (hüvelyk)10.1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • OmniClass szám23-31 25 15
  • OmniClass névHand Dryers

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok