Termékek közzététele
ARY cable suspended MOVE IT 25 25 S 45
ARY cable suspended MOVE IT 25 25 S 45
ARY cable suspended MOVE IT 25 25 S 45
    XAL

    ARY cable suspended MOVE IT 25 25 S 45

    Decorative pendant light inset made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; surface powder coated; pendant fitting with suspension, incl. feed (black or white); can be individually shortened; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality lens system; precise radiation characteristics with different beam angles; shades available as accessory in RAL colours velvet beige, madeira brown, kingfisher grey, woodpecker olive, signal white or signal black; COB (Chip on Board) technology or CSP (Chip-Scale-Packaging) technology (tunable white) for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; hot plug protection; ceiling mounting rings for multiple positioning of the luminaire in the room available as accessory
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóARY_cable_suspended_MOVE_IT_25_25_S_45
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Track
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-14
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)110
    • Szélesség (mm)47
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.8/5 csillag 4.8 (26)
    4.6/5 csillag 4.6 (7)
    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (18)