Termékek közzététele
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
    XAL

    MUSE BAFFLE acoustic suspended

    Acoustic element made of high-quality, self-supporting polyester fleece with sound absorbing properties; high-quality visual and tactile surface, available in felt grey, anthracite, indigo blue or bright blue options; constructed of 2 shells to form cavities that improve acoustic performance; large sound absorbing surface; pendant fitting with 1500mm cable suspension; tool-less suspension height adjustment of the acoustic element; up to absorber class A
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMUSE_BAFFLE_acoustic_suspended
    • TermékcsaládAcoustic products
    • TermékcsoportAcoustic lighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)380
    • Szélesség (mm)46
    • Mélység (mm)1600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolietilén
    • Másodlagos anyagEgyéb
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • UNSPSC névAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC kód30161601
    • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Panel Ceilings
    • OmniClass szám23-15 15 29
    • OmniClass névAcoustical Wall Finishes