Termékek közzététele
SASSO 60 square downlight trim
SASSO 60 square downlight trim
SASSO 60 square downlight trim
    XAL

    SASSO 60 square downlight trim

    Square recessed spotlight; installation without tools in mounting set (with trim) with ball catch system; surface lacquered; installation possible in different housings; symmetric radiation characteristic - precise due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency (DOWNLIGHT); no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSASSO_60_square_downlight_trim
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Recessed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-07
    • Verziószám3
    • Magasság (mm)63
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (25)
    5.0/5 csillag 5.0 (5)
    4.5/5 csillag 4.5 (10)