Termékek közzététele
SPIO 20 wallwasher floor trimless
SPIO 20 wallwasher floor trimless
    XAL

    SPIO 20 wallwasher floor trimless

    Round recessed spotlight in aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; special mounting tool for easy installation of the trimless housing available as an accessory; for trimless installation in plasterboard ceilings; paintable light inset; shadow joint between light inset and mounting set optionally fillable; with specially computed, asymmetrical reflector for homogeneous lighting intensity; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; uncluttered ceiling look through recessed lighting level; reduced light-emitting surface (only ø 13 mm); no multiple shadows; energy-eff. LEDs - very good colour rendering
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSPIO_20_wallwasher_floor_trimless
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Recessed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-13
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)51
    • Szélesség (mm)26
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
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
    Hasonló termékek

    4.8/5 csillag 4.8 (26)
    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.6/5 csillag 4.6 (7)
    4.8/5 csillag 4.8 (18)