Termékek közzététele
SPIO 60 downlight trimless
XAL

SPIO 60 downlight trimless

Round recessed spotlight in die-cast aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; for trimless installation in plasterboard ceilings; paintable cover; shadow joint between cover and mounting set optionally fillable; symmetric radiation characteristic; high quality lens system; uncluttered ceiling look through recessed lighting level; reduced light-emitting surface (only ø 10 mm); no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSPIO_60_downlight_trimless
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportCeiling | Recessed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-14
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)67
  • Szélesség (mm)73
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeAusztria
  • Gyártás helyeAusztria
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
Hasonló termékek

4.1/5 csillag 4.1 (8)
4.8/5 csillag 4.8 (25)
5.0/5 csillag 5.0 (5)
4.5/5 csillag 4.5 (10)