Termékek közzététele
TASK acoustic round
TASK acoustic round
TASK acoustic round
TASK acoustic round
    XAL

    TASK acoustic round

    Acoustic element made of high quality, self-supporting, at least 50 % recycled PET felt with sound absorbing properties; choice of round or half round design; high quality visual and tactile surface; colour may deviate; direct sound is absorbed by the front-mounted fleece, sound reflected from the ceiling/wall by an additional, rear-mounted fleece; this creates high acoustic performance; choice of surface mounted and pendant versions with 1500 mm cable suspension; toolless suspension height adjustment of the acoustic element; up to absorption class A
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTASK_acoustic_round
    • TermékcsaládAcoustic products
    • TermékcsoportAcoustic products
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők