Termékek közzététele
ARY adjustable rod suspended surface canopy
ARY adjustable rod suspended surface canopy
ARY adjustable rod suspended surface canopy
    XAL

    ARY adjustable rod suspended surface canopy

    Decorative suspended luminaire in aluminium; surface powder coated; height adjustable U-profile pendant rod suspension (black or white), feed in U-profile; spotlight head 320° rotatable and 90° tiltable; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality lens system; precise radiation characteristics with different beam angles; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; converter included in canopy; ceiling mounting rings for multiple positioning of the luminaire in the room available as accessory
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóARY_adjustable_rod_suspended_surface_canopy
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Suspended
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.0/5 csillag 4.0 (7)
    4.4/5 csillag 4.4 (9)
    4.4/5 csillag 4.4 (28)
    4.8/5 csillag 4.8 (18)