Termékek közzététele
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
    XAL

    BETO free standing

    Free standing luminaire from extruded aluminium profile in angular design; extremely slim design (only 42 x 42 mm); rectangular downpIP e; pedestal with recess for table base; surface powder coated in white, grey or black; available in special colours; direct / indirect light distribution; direct light component with high-quality, chromed reflector with faceted design and asymmetric radiation characteristic; indirect light component with integrated PC boards and high-quality lens system for maximum, homogeneous ceiling illumination; UGR ≤ 13; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000 K and 4000 K; CRI ≥ 80; min. 90 % of the luminous flux after 50000 hours; degree of protection IP 20; PC I; switch installed in the downpIP e; easy control through touch DIM in the downpIP e or with integrated infrared presence and brightness sensor; presence sensor detection range ø4.5m on the floor; incl. connection cable (3m) with safety plug
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBETO_free_standing
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportFloor | Standing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-05
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)2100
    • Szélesség (mm)1055
    • Mélység (mm)42
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.8/5 csillag 4.8 (24)
    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.5/5 csillag 4.5 (10)