Termékek közzététele
BETO s-line 760 L direct/indirect power suspended system
BETO s-line 760 L direct/indirect power suspended system
    XAL

    BETO s-line 760 L direct/indirect power suspended system

    Luminaire housing from extruded aluminium profile, angular design; extremely slim design (only 42 x 42 mm) with integrated converter; no visible screws; designed for lighting systems; S-shaped; surface powder coated in white or black; suspended luminaire with 1500 mm cable suspension; with integrated tool-less suspension height adjustment; spring clip attachment to the luminaire; incl. transparent feed; extruded profile for improved thermal management; high-quality, chromed reflector with faceted design; workplace luminaire suitable for VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16); with direct / indirect light distribution; indirect light component with integrated PC boards and high-quality lens system for maximum, homogeneous ceiling illumination, separately controllable; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; light colour 3000 K or 4000 K; optional indirect light component with tunable white (2700-6500 K); CRI ≥ 80; L90 / 50 000 h; IP 20; PC I; optionally non-dimmable or DALI-2 control
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBETO_suspended_system_S-LINE_760
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Suspended
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-05
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)807
    • Szélesség (mm)1265
    • Mélység (mm)42
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.0/5 csillag 4.0 (7)
    4.4/5 csillag 4.4 (28)
    4.4/5 csillag 4.4 (9)
    4.8/5 csillag 4.8 (18)