Termékek közzététele
CAVO MOUNTING HOUSING trimless linear
CAVO MOUNTING HOUSING trimless linear
    XAL

    CAVO MOUNTING HOUSING trimless linear

    Installation housing in pressed steel sheet with rectangular cut-out; for trimless installation in plasterboard ceilings; special edge design with perforations for better adhesion of filler; 3 or 6 cylindrical spotlight heads can be installed without tools by means of magnetic holders; simple electrical connection of the spotlights due to non-reversible plug and play connection; housing powder coated; hot plug protection
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCAVO_MOUNTING_HOUSING_trimless_linear
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Recessed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-14
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)608
    • Szélesség (mm)269
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (24)
    4.5/5 csillag 4.5 (10)