Termékek közzététele
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
    XAL

    COMBO trim

    4.5/5 csillag4.5(11 vélemény)
    Round luminaire housing in aluminium with trim; suitable for installation in plasterboard ceilings; suitable for ceiling thickness of 10-25 mm; surface powder coated; up to ø600 mm: installation without tools using snap spring closure; highly reflective coating of the PCB for improved efficiency; completely homogeneously illuminated, satinised or microprismatic PMMA cover; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; external converter for ceiling insertion, for through-wiring suitable
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCOMBO_trim
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Recessed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-09
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.5/5 csillag 4.5 (10)
    4.4/5 csillag 4.4 (31)
    4.8/5 csillag 4.8 (24)
    4.1/5 csillag 4.1 (8)