Termékek közzététele
HELIOS suspended
HELIOS suspended
    XAL
    Archivált

    HELIOS suspended

    Ring shaped luminaire housing in die-cast aluminium; surface powder coated in white or black; Suspended luminaire with 1500mm cable suspension, cable in a transparent feeder; electronic operating unit installed in the canopy; angled pendent with integrated cable management and adjustment mechanism for levelling; heat sink integrated into luminaire geometry for optimum thermal management and passive cooling of LEDs; direct/indirect light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light, directed up and down by laser engraving; optional direct light beam only, light control via highly reflective reflector material; Direct component: circular prismatic PMMA cover, completely homogeneous illumination; workplace light suitable for VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR < 19); energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000K and 4000K; CRI ≥ 80; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; canopy with 2 cable openings and plug-in terminal for through wiring; degree of protection IP 20; PC I; DALI dimmable
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHELIOS_suspended
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Suspended
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-08-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)17
    • Szélesség (mm)524
    • Mélység (mm)524
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Hasonló termékek

    4.8/5 csillag 4.8 (25)
    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.3/5 csillag 4.3 (32)
    5.0/5 csillag 5.0 (5)