Termékek közzététele
JUST 45 MOVE IT 25 25 S 45
JUST 45 MOVE IT 25 25 S 45
JUST 45 MOVE IT 25 25 S 45
    XAL

    JUST 45 MOVE IT 25 25 S 45

    Cylindrical spotlight made of aluminium; spotlight can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; spotlight head rotates 360° and tilts 90°; surface powder coated; COB (Chip on Board) technology or high power LEDs for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality lens system; precise radiation characteristics with different beam angles; optical attachments available as accessories; hot plug protection
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJUST_45_MOVE_IT_25_25_S_45
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Track
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-09
    • Verziószám3
    • Magasság (mm)67
    • Szélesség (mm)45
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)0.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.8/5 csillag 4.8 (24)
    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.5/5 csillag 4.5 (10)